RSB-01-30-00001-A

Súprava: Elektrické 2-čeľusťové paralelné chápadlo GEP2010

  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
    Potrebujete veľký zdvih a pritom musíte s tvarovým stykom uchopovať alebo tiež obsluhovať veľké spektrum dielov, no konštrukčný priestor a nosnosť vašej aplikácie sú obmedzené? Potom je toto chápadlo vaša prvá voľba!
  • Najjednoduchšie ovládanie
    Ovládanie cez I/O porty ako ventil. Jednoduchá integrácia do riadenia.
  • Elektrická prevádzka
    Ideálne na manipuláciu s malými dielmi alebo iné aplikácie, kde nie je k dispozícii stlačený vzduch.
  • Mechanická samozvernosť
    Pri výpadku napájania alebo núdzovom zastavení sa samozvernosťou dosahuje dodatočné zabezpečenie.
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Mechanická samozvernosť
  • Nastaviteľná uchopovacia sila
Vhodné pre typ robotUniversal Robots
Úder na čeľusť10 mm
Sila uchopenia200 N
Dĺžka čeľuste chápadla80 mm
Trieda IPIP40
Hmotnosť0.48 kg
1x
Séria GEP2000
2-čeľusťové paralelné chápadlá
1x Podrobnosti
1x
Platňa adaptéra
Príslušenstvo
1x Podrobnosti