RSB-01-32-00001-A
Súprava: Elektrické 2-čeľusťové paralelné chápadlo GEP2016

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
Potrebujete veľký zdvih a pritom musíte s tvarovým stykom uchopovať alebo tiež obsluhovať veľké spektrum dielov, no konštrukčný priestor a nosnosť vašej aplikácie sú obmedzené? Potom je toto chápadlo vaša prvá voľba! - Najjednoduchšie ovládanie
Ovládanie cez I/O porty ako ventil. Jednoduchá integrácia do riadenia. - Elektrická prevádzka
Ideálne na manipuláciu s malými dielmi alebo iné aplikácie, kde nie je k dispozícii stlačený vzduch. - Mechanická samozvernosť
Pri výpadku napájania alebo núdzovom zastavení sa samozvernosťou dosahuje dodatočné zabezpečenie.
Vybavenie/možnosti
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Mechanická samozvernosť
Nastaviteľná uchopovacia sila
Najdôležitejšie informácie
| Vhodné pre typ robot | Universal Robots |
| Úder na čeľusť | 16 mm |
| Sila uchopenia | 500 N |
| Dĺžka čeľuste chápadla | 120 mm |
| Trieda IP | IP40 |
| Hmotnosť | 1.2 kg |
Nastaviť články
![]() 1x | 1x | Podrobnosti | |
![]() 1x | 1x | Podrobnosti |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť