PAE10X10NHDS-A

Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria Adjustable Energy

  • Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia
  • Vysoké pohltenie energie vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piestu
  • Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke
  • Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta
  • Vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť
  • Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele
  • Individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
ZávitM10X1
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke10 [J]
Min. rýchlosť nárazu0.1 [m/s]
Max. rýchlosť nárazu5 [m/s]
Variant zdvihuNormálny zdvih
Zdvih max.8 [mm]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke22000 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia13 [J]
Stupeň tvrdostiHard
Hlavas oceľovou hlavou
Max. uhol nárazu2 [°]
Sila na pevnom doraze max.2 [kN]
Uťahovací moment kontramatice4 [Nm]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť23 [g]
MateriálUšľachtilá oceľ
Materiál pevného dorazuPoniklovaný hliník
Bioolej (biologicky odbúrateľný)HEES
Min. vratná sila3.5 [N]
Max. vratná sila6 [N]
Čas resetovania max.0.2 [s]
Ochranabez ochrany
SériaAdjustable Energy
Prípustný teplotný rozsah-10 ... +70 [°C]
s certifikátom H1Áno
Dorazová objímka
Príslušenstvo
Podrobnosti
Snímač zastavenie rukáv
Príslušenstvo
Podrobnosti
Vedenie piestnice normálny zdvih<br />Ochrana: bez ochrany
Príslušenstvo
Podrobnosti
Vedenie piestnice normálny zdvih<br />Ochrana: Plstený krúžok (plsť)
Príslušenstvo
Podrobnosti
Vedenie piestnice normálny zdvih<br />Ochrana: Stierač (NBR)
Príslušenstvo
Podrobnosti
Ortogonálne zaskrutkovaná zvieracia príruba
Príslušenstvo
Podrobnosti
Paralelne zaskrutkovaná zvieracia príruba
Príslušenstvo
Podrobnosti
Kontramatica z ušľachtilej ocele
Príslušenstvo
Podrobnosti
Tlaková komora tesniace
Príslušenstvo
Podrobnosti