PAE25X15LHAE-A

Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria Adjustable Energy
- Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia
- Vysoké pohltenie energie vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piestu
- Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke
- Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta
- Vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť
- Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele
- Individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
Technické údaje
| Závit | M25X1.5 |
| Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 230 [J] |
| Min. rýchlosť nárazu | 0.1 [m/s] |
| Max. rýchlosť nárazu | 5 [m/s] |
| Variant zdvihu | Dlhý zdvih |
| Zdvih max. | 40 [mm] |
| Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 120000 [J/h] |
| Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 230 [J] |
| Hlava | bez hlavy dlhá piestna tyč |
| Max. uhol nárazu | 2 [°] |
| Sila na pevnom doraze max. | 17 [kN] |
| Uťahovací moment kontramatice | 60 [Nm] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |
| Materiál pevného dorazu | Poniklovaný hliník |
| Bioolej (biologicky odbúrateľný) | HEES |
| Min. vratná sila | 26 [N] |
| Max. vratná sila | 45 [N] |
| Čas resetovania max. | 0.6 [s] |
| Ochrana | Stierač (NBR) |
| Séria | Adjustable Energy |
| Prípustný teplotný rozsah | -10 ... +70 [°C] |
| s certifikátom H1 | Áno |