PHE16X10NMDK-A

Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria High Energy

  • Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia
  • Vysoké pohltenie energie vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piestu
  • Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke
  • Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta
  • Vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť
  • Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele
  • Individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
ZávitM16X1
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke32 [J]
Min. rýchlosť nárazu0.8 [m/s]
Max. rýchlosť nárazu2.2 [m/s]
Variant zdvihuNormálny zdvih
Zdvih max.12 [mm]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke50000 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia38 [J]
Stupeň tvrdostiStredné
Hlavas plastovou hlavou
Max. uhol nárazu2 [°]
Sila na pevnom doraze max.3.5 [kN]
Uťahovací moment kontramatice20 [Nm]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť81 [g]
MateriálUšľachtilá oceľ
Materiál pevného dorazuPoniklovaný hliník
Bioolej (biologicky odbúrateľný)HEES
Min. vratná sila7 [N]
Max. vratná sila11 [N]
Čas resetovania max.0.3 [s]
Ochranabez ochrany
SériaHigh Energy
Prípustný teplotný rozsah-10 ... +70 [°C]
s certifikátom H1Áno
Dorazová objímka
Príslušenstvo
Podrobnosti
Vedenie piestnice normálny zdvih<br />Ochrana: bez ochrany
Príslušenstvo
Podrobnosti
Vedenie piestnice normálny zdvih<br />Ochrana: Plstený krúžok (plsť)
Príslušenstvo
Podrobnosti
Vedenie piestnice normálny zdvih<br />Ochrana: Stierač (NBR)
Príslušenstvo
Podrobnosti
Ortogonálne zaskrutkovaná zvieracia príruba
Príslušenstvo
Podrobnosti
Paralelne zaskrutkovaná zvieracia príruba
Príslušenstvo
Podrobnosti
Kontramatica z ušľachtilej ocele
Príslušenstvo
Podrobnosti
Tlaková komora tesniace
Príslušenstvo
Podrobnosti