PSE16X15NHFK-A

Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria Standard Energy
- Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia
- Vysoké pohltenie energie vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piestu
- Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke
- Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta
- Vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť
- Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele
- Individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
Technické údaje
| Závit | M16X1.5 |
| Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 20 [J] |
| Min. rýchlosť nárazu | 0.1 [m/s] |
| Max. rýchlosť nárazu | 1.2 [m/s] |
| Zdvih max. | 12 [mm] |
| Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 50000 [J/h] |
| Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 20 [J] |
| Stupeň tvrdosti | Hard |
| Hlava | s plastovou hlavou |
| Variant zdvihu | Normálny zdvih |
| Max. uhol nárazu | 2 [°] |
| Sila na pevnom doraze max. | 3.5 [kN] |
| Uťahovací moment kontramatice | 15 [Nm] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 79 [g] |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |
| Materiál pevného dorazu | Poniklovaný hliník |
| Bioolej (biologicky odbúrateľný) | HEES |
| Min. vratná sila | 3 [N] |
| Max. vratná sila | 6 [N] |
| Čas resetovania max. | 0.3 [s] |
| Ochrana | Plstený krúžok |
| Séria | Standard Energy |
| Prípustný teplotný rozsah | -10 ... +70 [°C] |
| s certifikátom H1 | Áno |