TPC-AS16X17H

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
  • Podiel tlmenia: až do 75 %
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke6 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke180 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia9 [J]
Zdvih max.6 [mm]
Výška H pri zdvihu=016 [mm]
Priemer pri zdvihu=017 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.21 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.4 [mm]
ZávitM4
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť4 [g]
Spôsob konštrukcieAxial
Tvrdosť Shore55D
Max. uhol nárazu15 [°]
Skrutku
Príslušenstvo
Podrobnosti