TPC-AS19X17M

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
  • Podiel tlmenia: až do 75 %
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke4 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke120 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia6 [J]
Zdvih max.9 [mm]
Výška H pri zdvihu=019 [mm]
Priemer pri zdvihu=017 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.24 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.5 [mm]
ZávitM5
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť6 [g]
Spôsob konštrukcieAxial
Tvrdosť Shore40D
Max. uhol nárazu15 [°]
Skrutku
Príslušenstvo
Podrobnosti