TPC-AS54X62H

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
  • Podiel tlmenia: až do 75 %
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke304 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke9120 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia361 [J]
Zdvih max.25 [mm]
Výška H pri zdvihu=054 [mm]
Priemer pri zdvihu=062 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.77 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.12,0 [mm]
ZávitM12
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť131 [g]
Spôsob konštrukcieAxial
Tvrdosť Shore55D
Max. uhol nárazu15 [°]
Skrutku
Príslušenstvo
Podrobnosti