TPC-AS75X75M

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard
- Spôsob konštrukcie: axiálny
- Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
- Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
- Podiel tlmenia: až do 75 %
Technické údaje
| Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 291 [J] |
| Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 8730 [J/h] |
| Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 408 [J] |
| Zdvih max. | 38 [mm] |
| Výška H pri zdvihu=0 | 75 [mm] |
| Priemer pri zdvihu=0 | 75 [mm] |
| Priemer pri zdvihu=max. | 101 [mm] |
| Dĺžka zaskrutkovania E max. | 16,0 [mm] |
| Závit | M16 |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 292 [g] |
| Spôsob konštrukcie | Axial |
| Tvrdosť Shore | 40D |
| Max. uhol nárazu | 15 [°] |