Upínací a brzdový prvok
Séria CBPS

  • bezchybné snímanie
    Snímanie otvoreného/zatvoreného stavu (voliteľne) C-drážka a T-drážka na snímanie pomocou senzora magnetického poľa
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Štandardné rozhranie
    Vhodné pre štandardné valce podľa normy DIN EN ISO 15552 a kompaktné valce podľa normy DIN EN ISO 21287
  1. Možnosti montáže
    • Štandardizované upevňovacie rozhranie pre jednoduchú integráciu
  2. Dodávky energie
    • Pripojenia vzduchu na bočnej a čelnej strane pre maximálnu flexibilitu
  3. Overenie stavu
    • Detekcia otvoreného/zatvoreného stavu pomocou senzorov magnetického poľa
    • Integrované drážky typu C a T
  4. Odvetranie
    • pre rýchlu a bezpečnú prevádzku
  5. Prístupnosť
    • Ručné núdzové odblokovanie na uvoľnenie počas výpadku napájania
  6. Ochrana
    • Stierky zabraňujú vniknutiu cudzích predmetov alebo nečistôt
Individualizácie
Výhoda
  • Pre palcové vlny
  • Pre špeciálne hriadele z bežných štandardných veľkostí
Výhoda
  • Použitie existujúcich veľkostí hriadeľov
Podrobnosti