KBH2501AS1A

Upínací prvok
Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    10 mil. statických upínacích cyklov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHSR25HSR..Azobraziť variant
THKHSR25HSR..AMzobraziť variant
THKHSR25HSR..Bzobraziť variant
THKHSR25HSR..BMzobraziť variant
THKHSR25HSR..Czobraziť variant
THKHSR25HSR..CAzobraziť variant
THKHSR25HSR..CAMzobraziť variant
THKHSR25HSR..CBzobraziť variant
THKHSR25HSR..CBMzobraziť variant
THKHSR25HSR..HAzobraziť variant
THKHSR25HSR..HAMzobraziť variant
THKHSR25HSR..HBzobraziť variant
THKHSR25HSR..HBMzobraziť variant
THKHSR25HSR..LAzobraziť variant
THKHSR25HSR..LAMzobraziť variant
THKHSR25HSR..LBzobraziť variant
THKHSR25HSR..LBMzobraziť variant
THKHSR25HSR..LRzobraziť variant
THKHSR25HSR..LRMzobraziť variant
THKHSR25HSR..Rzobraziť variant
THKHSR25HSR..RMzobraziť variant
THKHSR25HSR..YRzobraziť variant
THKHSR25HSR..YRMzobraziť variant
THKHSR25HSR..LCzobraziť variant
Ovládaniehydraulický
Prídržná sila2200 [N]
Prevádzkový tlak5 ... 110.0 [bar]
StavNO (Normally Open) Prvky sú otvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéNie
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Hodnota B10d10000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.05 [s]
Doba zatvárania0.1 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť1.1 [kg]
Funkciaupnutie a brzdenie
Smer montážez prednej strany
Stieračáno
max. upínanie dĺžky116
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Ovládanie koncového prvku, ak nie je prístupné štandardné pripojenie
  • Vyhýbanie sa rušivým kontúram
  • Jednoduchá integrácia do strojov alebo systémov prostredníctvom zrkadlenia
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať