Upínací a brzdový prvok
Séria LBHS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    vlastným napätím
  • motorový priestor
    0,5 milióny statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Maximálna flexibilita
    Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    • k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Teleso - funkčný diel
    • Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu
    • úzke a nízke montovanie
  3. Erozívna kontúra
    • slúži na otvorenie prvku pod tlakom
  4. Upínacie a brzdové čeľuste
    • sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  5. Tesniace platne
    • na obojstranné pripojenie hydraulických vedení
  6. stierač
    • voliteľné s ukončením artiklu "A"