LKP3503AS2-A

Upínací prvok
Séria LKP
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - Maximálna flexibilita
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..A | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LA | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LR | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..R | zobraziť variant |
| Schneeberger | MR | 35 | MRW..A | zobraziť variant |
| Schneeberger | MR | 35 | MRW..B | zobraziť variant |
| Schneeberger | MR | 35 | MRW..C | zobraziť variant |
| Schneeberger | MR | 35 | MRW..D | zobraziť variant |
| Schneeberger | MR | 35 | MRW..E | zobraziť variant |
| Thomson | 522 | 35 | 512..A | zobraziť variant |
| Thomson | 522 | 35 | 512..B | zobraziť variant |
| Thomson | 522 | 35 | 512..C | zobraziť variant |
| Thomson | 522 | 35 | 512..D | zobraziť variant |
| Thomson | 522 | 35 | 512..E | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 2500 [N] |
| Prevádzkový tlak | 2 ... 6.5 [bar] |
| Stav | NO (Normally Open) Prvky sú otvorené bez pritlačenia |
| pripojenie PLUS možné | Nie |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.07 [s] |
| Doba zatvárania | 0.02 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 1.1 [kg] |
| Funkcia | upnutie |
| Smer montáže | z prednej strany |
| Objem valca na cyklus | 12 [cm³] |
| max. upínanie dĺžky | 68.5 |
| Druh pripojenia | Závit na prednej strane |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere