LKPS1505AS2-A

Upínací prvok
Séria LKPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - Maximálna flexibilita
Prídavné pripojenie vzduchu zhora - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (lopta) | 15 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (lopta) | 15 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (lopta) | 15 | R1632 (SNS) | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (lopta) | 15 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (lopta) | 15 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (lopta) | 15 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (lopta) | 15 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (lopta) | 15 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (lopta) | 15 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (lopta) | 15 | R1621 (SNH) | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | zobraziť variant |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 400 [N] |
| Prevádzkový tlak | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| pripojenie PLUS možné | Nie |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.035 [s] |
| Doba zatvárania | 0.015 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.19 [kg] |
| Funkcia | upnutie |
| Smer montáže | z prednej strany |
| Objem valca na cyklus | 3 [cm³] |
| Druh pripojenia | Zrkadlenie v hornej časti |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku