LKPS2012IS2-LP-A

Upínací prvok
Séria LKPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • úzky a nízky tvar
    použitím piesta tvaru U
  • Maximálna flexibilita
    Prídavné pripojenie vzduchu zhora
  • Jednoduchá kontrola stavu
    Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
HIWINCG20CGH..CAzobraziť variant
HIWINCG20CGH..HAzobraziť variant
HIWINCG20CGW..CCzobraziť variant
HIWINCG20CGW..HCzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila450 [N]
Prevádzkový tlak4 ... 6.5 [bar]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéNie
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.045 [s]
Doba zatvárania0.015 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.32 [kg]
Funkciaupnutie
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus4 [cm³]
Druh pripojeniaZrkadlenie v hornej časti
Senzor magnetického poľa uhlové, kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa uhlové, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. úzke teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku