LKPS2512IS2-LP-A

Upínací prvok
Séria LKPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - Maximálna flexibilita
Prídavné pripojenie vzduchu zhora - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | CG | 25 | CGW..CC | zobraziť variant |
| HIWIN | CG | 25 | CGL..CA | zobraziť variant |
| HIWIN | CG | 25 | CGL..HA | zobraziť variant |
| HIWIN | CG | 25 | CGW..HC | zobraziť variant |
| HIWIN | CG | 25 | CGH..CA | zobraziť variant |
| HIWIN | CG | 25 | CGH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 550 [N] |
| Prevádzkový tlak | 4 ... 6.5 [bar] |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| pripojenie PLUS možné | Nie |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.045 [s] |
| Doba zatvárania | 0.015 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.4 [kg] |
| Funkcia | upnutie |
| Smer montáže | z prednej strany |
| Objem valca na cyklus | 5 [cm³] |
| Druh pripojenia | Zrkadlenie v hornej časti |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku