MKS6501E

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKSRG65SRG..Czobraziť variant
THKSRG65SRG..LCzobraziť variant
THKSRG65SRG..LVzobraziť variant
THKHDR65HDR..Czobraziť variant
THKHDR65HDR..LCzobraziť variant
THKHDR65HDR..LRzobraziť variant
THKHDR65HDR..Rzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila1450 [N]
Prevádzkový tlak5.5 ... 6.5 [bar]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéÁno
Prídržná sila PLUS spojenie3300 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.055 [s]
Doba zatvárania0.035 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-16
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť2.8 [kg]
Funkciaupnutie
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus18 [cm³]
max. upínanie dĺžky82
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
Výhoda
  • Potravinársky priemysel
  • Elektronický priemysel
  • Farmaceutické produkty, vedy o živej prírode
Výhoda
  • Verzia z nehrdzavejúcej ocele
  • Používanie špeciálnych mazív
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Dopyt na pozíciu výrobku prostredníctvom iniciátora
  • Väčšia bezpečnosť
Podrobnosti
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Ovládanie koncového prvku, ak nie je prístupné štandardné pripojenie
  • Vyhýbanie sa rušivým kontúram
  • Jednoduchá integrácia do strojov alebo systémov prostredníctvom zrkadlenia
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    • k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    • Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    • sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    • piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    • na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku