UBPS3012ES1A

Upínací prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | zobraziť variant |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 1750 [N] |
| Prevádzkový tlak | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| pripojenie PLUS možné | Áno |
| Prídržná sila PLUS spojenie | 2250 [N] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.12 [s] |
| Doba zatvárania | 0.03 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 1.9 [kg] |
| Funkcia | upnutie a brzdenie |
| Smer montáže | z prednej strany |
| Objem valca na cyklus | 33 [cm³] |
| Stierač | áno |
| max. upínanie dĺžky | 127 |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia