UBPS3014AS1A

Upínací prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..LUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..SAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..SUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..Uzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..LRzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..Rzobraziť variant
norelem214103021402zobraziť variant
norelem214103021404zobraziť variant
norelem214103021406zobraziť variant
norelem214103021400zobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRC..AOzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRC..LAzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRS..AOzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRS..LAzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRS..SUzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRD..AOzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRD..LAzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRC..SUzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRD..SUzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRC..UOzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRS..UOzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRD..UOzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRS..LRzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRS..ROzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRD..LRzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRD..ROzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRC..LRzobraziť variant
ABBABRR(BRS)30BRC..ROzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila1750 [N]
Prevádzkový tlak5.5 ... 6.5 [bar]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéÁno
Prídržná sila PLUS spojenie2250 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.12 [s]
Doba zatvárania0.03 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť1.8 [kg]
Funkciaupnutie a brzdenie
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus33 [cm³]
Stieračáno
max. upínanie dĺžky132
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Dopyt na pozíciu výrobku prostredníctvom iniciátora
  • Väčšia bezpečnosť
Podrobnosti
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Ovládanie koncového prvku, ak nie je prístupné štandardné pripojenie
  • Vyhýbanie sa rušivým kontúram
  • Jednoduchá integrácia do strojov alebo systémov prostredníctvom zrkadlenia
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    • k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    • Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    • sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    • piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    • na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    • môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    • až o 60% rýchlejšia doba zatvárania
    • nezávisle od dĺžky vedenia