UBPS3504BS1A

Upínací a brzdový prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | zobraziť variant |
| NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | zobraziť variant |
| NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | zobraziť variant |
| NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | zobraziť variant |
| NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | zobraziť variant |
| NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | zobraziť variant |
| NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | zobraziť variant |
| NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | zobraziť variant |
| NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | zobraziť variant |
| NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | zobraziť variant |
| NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | zobraziť variant |
| NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | zobraziť variant |
| NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
| NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
| NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
| NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
| NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
| NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
| NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | zobraziť variant |
| NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | zobraziť variant |
| NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
| NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 2500 [N] |
| Prevádzkový tlak | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| pripojenie PLUS možné | Áno |
| Prídržná sila PLUS spojenie | 3300 [N] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.2 [s] |
| Doba zatvárania | 0.03 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 2.4 [kg] |
| Funkcia | upnutie a brzdenie |
| Smer montáže | z prednej strany |
| Objem valca na cyklus | 38 [cm³] |
| Stierač | áno |
| max. upínanie dĺžky | 128 |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
- k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
- Klinová prevodovka
- Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
- Upínacie a brzdové čeľuste
- sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
- Teleso
- Pneumatický piest
- piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
- pružinový zásobník energie
- na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
- stierač
- môže sa voliteľne objednať
- Integrovaný ventil (voliteľné)
- až o 60% rýchlejšia doba zatvárania
- nezávisle od dĺžky vedenia