UBPS5501PS1L-LP

Upínací prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| THK | SVR | 55 | SVR..C | zobraziť variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..LC | zobraziť variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..LR | zobraziť variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..R | zobraziť variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..LRH | zobraziť variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..RH | zobraziť variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..CH | zobraziť variant |
| THK | SVR | 55 | SVR..LCH | zobraziť variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..C | zobraziť variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..LC | zobraziť variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..LR | zobraziť variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..R | zobraziť variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..LRH | zobraziť variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..RH | zobraziť variant |
| THK | SVS | 55 | SVS..CH | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 4000 [N] |
| Prevádzkový tlak | 4 ... 6.5 [bar] |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| pripojenie PLUS možné | Áno |
| Prídržná sila PLUS spojenie | 4800 [N] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.4 [s] |
| Doba zatvárania | 0.03 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 8.7 [kg] |
| Funkcia | upnutie a brzdenie |
| Smer montáže | zhora |
| Objem valca na cyklus | 130 [cm³] |
| max. upínanie dĺžky | 197 |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia