FEV

Predchádzajúci model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

Vyrovnávacie prvky
Séria F / FS

Osobné údaje
Správa
Technické údaje
Druh pripojeniaen2
G1M12x1
Rozmer A10 [mm]
Rozmer B13 [mm]
Rozmer C4 [mm]
Rozmer E8 [mm]
Rozmer F29.1 [mm]
Rozmer H41 [mm]
SW117 [mm]
SW217 [mm]