SO-23120022

Predchádzajúci model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

zverný diel
Séria SO-231

Osobné údaje
Správa
Technické údaje
Rozmer A22 [mm]
Rozmer B25 [mm]
Rozmer C51 [mm]
Rozmer D20 [mm]
Hmotnosť46 [g]