ZB12-WS

Vlnovcové vysávače
Séria ZB

  • Priemer: 5 mm – 150 mm
  • Optimálna geometria
    • Pre rovné a zvlnené povrchy
    • Univerzálne použitie
    • Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
    • Rozsiahle portfólio priemerov
  • Oblasti použitia
    • Obaly
    • Spotrebné tovary
    • Intralogistika
    • Drevo a kompozitné materiály
Priemer12 [mm]
MateriálSilikón potravinársky
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa1.96 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa4.02 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa6.08 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa0.2 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa0.41 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa0.62 [kg]
Tvrdosť Shore55
Tvar prísavkyokrúhly
FarbaTranscendentná, biela
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Objem0.59 [cm³]
Hmotnosť0.002 [kg]