ZB15-N-M5M

Vlnovcové vysávače
Séria ZB
- Priemer: 5 mm – 150 mm
- Optimálna geometria
- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Rozsiahle portfólio priemerov
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 15 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Prípojný závit | Vonkajší M5 |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.29 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 0.6 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 0.9 [kg] |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | čierna |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Objem | 1.1 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.004 [kg] |