ZB20-S-18F-M

Vlnovcové vysávače
Séria ZB
- Priemer: 5 mm – 150 mm
- Optimálna geometria
- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Rozsiahle portfólio priemerov
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 20 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/8" |
| Zdvih | 6.5 [mm] |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Typ filtra | Sieťovinový filter |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 5.89 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 9.81 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 13.93 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.6 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 1 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 1.42 [kg] |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | Červená |
| Objem | 2.7 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.007 [kg] |