ZB30-N-14M-M

Vlnovcové vysávače
Séria ZB

  • Priemer: 5 mm – 150 mm
  • Optimálna geometria
    • Pre rovné a zvlnené povrchy
    • Univerzálne použitie
    • Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
    • Rozsiahle portfólio priemerov
  • Oblasti použitia
    • Obaly
    • Spotrebné tovary
    • Intralogistika
    • Drevo a kompozitné materiály
Priemer30 [mm]
MateriálNBR
Tvrdosť Shore60
Prípojný závitVonkajší G1/4"
Zdvih13 [mm]
Prevádzková teplota-20 ... +110 [°C]
Typ filtraSieťovinový filter
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa11.97 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa21.97 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa23.74 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa1.22 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa2.24 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa2.42 [kg]
Tvar prísavkyokrúhly
Farbačierna
Objem10 [cm³]
Hmotnosť0.015 [kg]
Vlnovcové vysávače
Prísavky
Podrobnosti