ZB30-S-18F

Vlnovcové vysávače
Séria ZB

  • Optimálna geometria
    • Pre rovné a zvlnené povrchy
    • Univerzálne použitie
    • Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
  • Oblasti použitia
    • Obaly
    • Spotrebné tovary
    • Intralogistika
    • Drevo a kompozitné materiály
Priemer30 [mm]
MateriálSilikón
Tvrdosť Shore55
FarbaČervená
Prípojný závitVnútorný G1/8"
Typ montážeVlnovcové vysávače
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Zdvih13 [mm]
Objem10 [cm³]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa11.97 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa21.97 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa23.74 [N]
Hmotnosť0.013 [kg]
Vlnovcové vysávače
Prísavky
Podrobnosti