ZB30M-S

Vlnovcové vysávače
Séria ZB

  • Priemer: 5 mm – 150 mm
  • Optimálna geometria
    • Pre rovné a zvlnené povrchy
    • Univerzálne použitie
    • Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
    • Rozsiahle portfólio priemerov
  • Oblasti použitia
    • Obaly
    • Spotrebné tovary
    • Intralogistika
    • Drevo a kompozitné materiály
Priemer30 [mm]
MateriálSilikón
Tvrdosť Shore55
Zdvih28.7 [mm]
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa14.72 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa25.51 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa38.26 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa1.5 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa2.6 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa3.9 [kg]
Tvar prísavkyokrúhly
FarbaČervená
Objem10 [cm³]
Hmotnosť0.009 [kg]