ZB40-PU-18M

Vlnovcové vysávače
Séria ZB
- Optimálna geometria
- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 40 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Prípojný závit | Vonkajší G1/8" |
| Typ montáže | Vlnovcové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Zdvih | 10 [mm] |
| Objem | 15 [cm³] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 21.97 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 38.95 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 49.05 [N] |
| Hmotnosť | 0.017 [kg] |