ZB5-S

Vlnovcové vysávače
Séria ZB
- Priemer: 5 mm – 150 mm
- Optimálna geometria
- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Rozsiahle portfólio priemerov
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 5 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Zdvih | 2 [mm] |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.29 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 0.78 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 0.98 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.03 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 0.08 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 0.1 [kg] |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | Červená |
| Objem | 0.05 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.001 [kg] |