ZB50-N-18F-M

Vlnovcové vysávače
Séria ZB
- Optimálna geometria
- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 50 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | čierna |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/8" |
| Typ filtra | Sieťovinový filter |
| Typ montáže | Vlnovcové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Zdvih | 14.5 [mm] |
| Objem | 32 [cm³] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 32.96 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 65.04 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 82.01 [N] |
| Hmotnosť | 0.038 [kg] |
