ZB6X-N-M5M

Vlnovcové vysávače
Séria ZB
- Priemer: 5 mm – 150 mm
- Optimálna geometria
- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Rozsiahle portfólio priemerov
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 6 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Prípojný závit | Vonkajší M5 |
| Zdvih | 3.5 [mm] |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.49 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 1.08 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 1.37 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.05 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 0.11 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 0.14 [kg] |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | čierna |
| Objem | 0.09 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.003 [kg] |
