ZB8-N-M5M

Vlnovcové vysávače
Séria ZB
- Priemer: 5 mm – 150 mm
- Optimálna geometria
- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Rozsiahle portfólio priemerov
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 8 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Prípojný závit | Vonkajší M5 |
| Zdvih | 3 [mm] |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.78 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 1.57 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 2.45 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.08 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 0.16 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 0.25 [kg] |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | čierna |
| Objem | 0.15 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.003 [kg] |
