ZBF100-N-14M

Vlnovcové vysávače
Séria ZBF

  • Optimálna geometria
    • Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
    • Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
    • Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
  • Oblasti použitia
    • Automobily
    • Sklo
    • Drevo a kompozitné materiály
    • Kov
Priemer100 [mm]
MateriálNBR
Tvrdosť Shore60
Farbamodrá
Prípojný závitVonkajší G1/4"
Typ montážeVlnovcové vysávače
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota-20 ... +110 [°C]
Zdvih25.5 [mm]
Objem103.5 [cm³]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa111.83 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa209.93 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa276.64 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa146.17 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa265.85 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa303.13 [N]
Hmotnosť0.13 [kg]