ZBF25-N-14F

Vlnovcové vysávače
Séria ZBF
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 25 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | modrá |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/4" |
| Typ montáže | Vlnovcové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Zdvih | 5.5 [mm] |
| Objem | 2.6 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 5.98 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 13.44 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 18.54 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 10.79 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 31.39 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 37.28 [N] |
| Hmotnosť | 0.012 [kg] |