ZBF30-PU-M10M

Vlnovcové vysávače
Séria ZBF

  • Optimálna geometria
    • Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
    • Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
    • Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
  • Oblasti použitia
    • Automobily
    • Sklo
    • Drevo a kompozitné materiály
    • Kov
Priemer30 [mm]
MateriálPolyuretán
Tvrdosť Shore60
FarbaTranscendentná oranžová
Prípojný závitVonkajší M10
Typ montážeVlnovcové vysávače
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota0 ... +60 [°C]
Zdvih7 [mm]
Objem6 [cm³]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa8.44 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa30.31 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa76.03 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa17.36 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa61.41 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa93 [N]
Hmotnosť0.022 [kg]