ZBF50-N-14M

Vlnovcové vysávače
Séria ZBF

  • Optimálna geometria
    • Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
    • Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
    • Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
  • Oblasti použitia
    • Automobily
    • Sklo
    • Drevo a kompozitné materiály
    • Kov
Priemer50 [mm]
MateriálNBR
Tvrdosť Shore60
Farbamodrá
Prípojný závitVonkajší G1/4"
Typ montážeVlnovcové vysávače
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota-20 ... +110 [°C]
Zdvih12 [mm]
Objem11 [cm³]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa20.5 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa94.18 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa144.21 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa41.01 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa129.49 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa159.71 [N]
Hmotnosť0.053 [kg]