ZBF60-N-38F

Vlnovcové vysávače
Séria ZBF
- Priemer: 25 mm – 100 mm
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 60 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Prípojný závit | Vnútorný G3/8" |
| Zdvih | 13.5 [mm] |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 67.1 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 125.96 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 165.99 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 87.7 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 159.51 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 181.88 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 6.84 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 12.84 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 16.92 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 8.94 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 16.26 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 18.54 [kg] |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | modrá |
| Objem | 22 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.056 [kg] |