ZBF60-PU

Vlnovcové vysávače
Séria ZBF
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 60 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Typ montáže | Vlnovcové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Zdvih | 13.5 [mm] |
| Objem | 22 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 67.1 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 125.96 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 165.99 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 87.7 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 159.51 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 181.88 [N] |
| Hmotnosť | 0.041 [kg] |