ZBF60-S-14M

Vlnovcové vysávače
Séria ZBF

  • Priemer: 25 mm – 100 mm
  • Optimálna geometria
    • Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
    • Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
    • Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
  • Oblasti použitia
    • Automobily
    • Sklo
    • Drevo a kompozitné materiály
    • Kov
Priemer60 [mm]
MateriálSilikón
Tvrdosť Shore55
Prípojný závitVonkajší G1/4"
Zdvih13.5 [mm]
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa67.1 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa125.96 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa165.99 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa87.7 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa159.51 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa181.88 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa6.84 [kg]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa12.84 [kg]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa16.92 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa8.94 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa16.26 [kg]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa18.54 [kg]
Tvar prísavkyokrúhly
FarbaČervená
Objem22 [cm³]
Hmotnosť0.059 [kg]