ZBF80-PU-38F

Vlnovcové vysávače
Séria ZBF
- Priemer: 25 mm – 100 mm
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 80 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Prípojný závit | Vnútorný G3/8" |
| Zdvih | 23 [mm] |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 89.47 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 167.95 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 221.31 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 116.94 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 212.68 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 242.5 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 9.12 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 17.12 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 22.56 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 11.92 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 21.68 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 24.72 [kg] |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Objem | 59.5 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.084 [kg] |