ZBL10-N

Vlnovcové vysávače
Séria ZBL
- Priemer: 10 mm – 50 mm
- Optimálna geometria
- Na manipuláciu s flexibilnými obrobkami
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 4,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
Technické údaje
Priemer | 10 [mm] |
Materiál | NBR |
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 0.15 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 0.34 [kg] |
Tvrdosť Shore | 60 |
Tvar prísavky | okrúhly |
Farba | čierna |
Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
Objem | 0.54 [cm³] |
Schválenia | LABS / REACH / RoHS |
Hmotnosť | 0.001 [kg] |