ZBL40-S-18F-M

Vlnovcové vysávače
Séria ZBL
- Priemer: 10 mm – 50 mm
- Optimálna geometria
- Na manipuláciu s flexibilnými obrobkami
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 4,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
Technické údaje
| Priemer | 40 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/8" |
| Zdvih | 29.5 [mm] |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Typ filtra | Sieťovinový filter |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 13.73 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 35.32 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 1.4 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 3.6 [kg] |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | Červená |
| Objem | 27 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.019 [kg] |
