ZBU35-S-38MB2-M

Vlnovcové vysávače
Séria ZBU
- Optimálna geometria
- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 2,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
Technické údaje
| Priemer | 35 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Farba | Červená |
| Prípojný závit | Vonkajší G3/8" |
| Typ filtra | Sieťovinový filter |
| Typ montáže | Vlnovcové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Zdvih | 13.8 [mm] |
| Objem | 6.2 [cm³] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 22.17 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 41.99 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 56.41 [N] |
| Hmotnosť | 0.015 [kg] |