ZBU45-PU-38MB2-M

Vlnovcové vysávače
Séria ZBU

  • Optimálna geometria
    • Pre rovné a zvlnené povrchy
    • Univerzálne použitie
    • Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 2,5 záhybmi
  • Oblasti použitia
    • Obaly
    • Spotrebné tovary
    • Intralogistika
Priemer45 [mm]
MateriálPolyuretán
Tvrdosť Shore60
FarbaTranscendentná oranžová
Prípojný závitVonkajší G3/8"
Typ filtraSieťovinový filter
Typ montážeVlnovcové vysávače
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota0 ... +60 [°C]
Zdvih19.2 [mm]
Objem12.5 [cm³]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa40.02 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa71.61 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa98.1 [N]
Hmotnosť0.021 [kg]
Vlnovcové vysávače
Prísavky
Podrobnosti