Prihlásenie

Vlnovcové vysávače
Séria ZBX

  • Priemer: 35 mm – 55 mm
  • Optimálna geometria
    • Pre rovné a zvlnené povrchy
    • Univerzálne použitie
    • Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 2,5 záhybmi
    • Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
  • Oblasti použitia
    • Obaly
    • Spotrebné tovary
    • Intralogistika