ZD30-N-M10M

Zvoncové vysávače
Séria ZD
- Optimálna geometria
- Pre nepravidelné a zvlnené povrchy
- Bezpečná manipulácia s obrobkom bez vibrácií a chvenia
- Oblasti použitia
- Kov
- Drevo a kompozitné materiály
- Intralogistika
Technické údaje
| Priemer | 30 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | čierna |
| Prípojný závit | Vonkajší M10 |
| Typ montáže | Zvoncové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Zdvih | 2.6 [mm] |
| Objem | 4.5 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 7.16 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 15.01 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 17.95 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 11.97 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 25.02 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 30.02 [N] |
| Hmotnosť | 0.013 [kg] |