ZD60-N-M8M

Zvoncové vysávače
Séria ZD
- Optimálna geometria
- Pre nepravidelné a zvlnené povrchy
- Bezpečná manipulácia s obrobkom bez vibrácií a chvenia
- Oblasti použitia
- Kov
- Drevo a kompozitné materiály
- Intralogistika
Technické údaje
| Priemer | 60 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | čierna |
| Prípojný závit | Vonkajší M8 |
| Typ montáže | Zvoncové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Zdvih | 7.1 [mm] |
| Objem | 22 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 32.37 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 82.4 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 108.89 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 53.96 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 137.34 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 181.49 [N] |
| Hmotnosť | 0.036 [kg] |